제품 게시
Heavy Duty Control Unit

Heavy Duty Control Unit

The CU300 series provides 24V DC power supply for sensors or sensor/Add-A-Relay combinations.
The control units contain an internal relay for the control of an external load. Control units are plenum rated cULus Listed.
기술 사양
  • 특징 참조hubbell-CU300A
  • 제품군Lighting Controls
  • 제품분류Automatic Receptacle Control
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-09-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)1.36
  • 너비(inches)2.33
  • 깊이(inches)3.69
관련성
  • 주 재료ABS
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - Controls