제품 게시
Gangable AV Wall Box - 3 Gang - HBL986

Gangable AV Wall Box - 3 Gang - HBL986

The Hubbell Gangable AV Wall Boxes are the ideal solution for in wall applications requiring AV, data and power. Concentric 1”- 2” knockouts combined with a 4 inch depth facilitate easy installation of AV cables incorporating pre-connectorized heads and bend radii required for high performance Category 6 and 6A cables.

사양
  • FEATURES

    • Knockouts from ½ inch up to 2 inch
    • Raised ground provisions in each gang
    • Accept low voltage partition (HBL989)
    • NEMA spaced device mounting accepts industry standard wallplates
    • 4 inch deep to accept practically any device
    • Built in stud mounting brackets
    • Adjustable stud brackets to accommodate different stud and sheetrock thicknesses
    • Adjustable far side support

    SPECIFICATIONS

    • cULus
    • Suitable for masonry application
기술 사양
  • 특징 참조hubbell-gangable-av-wallbox-HBL986
  • 제품군Wall / Furniture / Ceiling Products
  • 제품분류Wall Box
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-11-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)4.21
  • 너비(inches)5.87
  • 깊이(inches)4
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 분배
  • IFC 분류배전
  • UNSPSC 이름Electrical boxes
  • UNSPSC 코드39121303
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 05 33.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Boxes for Electrical Systems
  • OmniClass 번호23-35 33 15
  • OmniClass 제목Electrical Junction Boxes

지역 가용성

북미
미국