제품 게시
Heavy Duty Wireless Control Unit

Heavy Duty Wireless Control Unit

Features
  • One circuit 20 amp relay to switch circuit for multiple load controls
  • Receives input from up to 10 wireless transmitters
  • Fail to "ON" if paired transmitter goes missing
기술 사양
  • 특징 참조hubbell-WLC301
  • 제품군Lighting Controls
  • 제품분류Automatic Receptacle Control
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-09-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)1.73
  • 너비(inches)3.4
  • 깊이(inches)4
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - Controls