제품 게시
Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Deep, Brass/Cast Iron

Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Deep, Brass/Cast Iron

B2436 -- Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Deep, Brass/Cast Iron

Product Specifications:
  • Floor Box Application: Rectangular
  • Floor Box Item: Cast Iron Floor Box 1-Gang Deep, Brass
  • Unit Package: Single
  • Order Quantity: Carton of 1


SPECIFICATIONS:
  • Material: Cast Iron
  • Min. Depth of Pour: 3.75" (95.3)
  • Adjustability: Full
  • Cubic Inch (cm3) Capacity Per Gang: 33.0 cu. in. (540.7 cm3)
  • Dimensions A: 3.20" (81.3)
  • Dimensions B: 4.69" (119.1)
  • Dimensions C: 4.69" (119.1)
  • Dimensions D: 4.36" (110.7)
  • Dimensions E: 3.19" (81.0)
  • Threaded access holes: (4) 0.75"
  • Concrete Cover: Included
  • Closure Plugs: Included

기술 사양
  • 특징 참조systemone-b2436
  • 제품군Floor Boxes
  • 제품분류Floor Box - Flush
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-09-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)3.15
  • 너비(inches)4.69
  • 깊이(inches)4.69
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료Cast iron
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 분배
  • IFC 분류배전
  • UNSPSC 이름Electrical boxes
  • UNSPSC 코드39121303
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 05 33.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Boxes for Electrical Systems
  • OmniClass 번호23-35 33 15
  • OmniClass 제목Electrical Junction Boxes

지역 가용성

북미
미국