제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
hubbellwiring/products/585d675d-595d-40f5-8be7-df82d9c89744
홈
카테고리
전기
분배
Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Stamped Steel/Brass, 54.0 cu. in.
다음에서 사용 가능 미국
Hubbell Wiring Device-Kellems
팔로우
Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Stamped Steel/Brass, 54.0 cu. in.
B2527 -- Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Stamped Steel/Brass, 54.0 cu. in.
Product Specifications:
Floor Box Application: Round Metal
Floor Box Item: Stamped Steel Floor Box, Brass, 54 cu. in.
Unit Package: Single
Order Quantity: Carton of 1
SPECIFICATIONS:
Box Material: Stamped Steel
Box Capacity: Full Size
Trim Ring Color: Brass
Box Depth: Deep
Box Adjustability: Full
Minimum Depth of Pour: 4.00", 4.00" (101.6)
Box Hubs/Knockouts: Standard
Dimension A: 4.19" (106.4)
Dimension B: 3.88" (96.8)
Before Pour Adjustability: 1.25" (31.8)
After Pour Adjustability: 0.38" (9.5)
Total Cubic Inch Capacity (cm3): 54.00 (884.9)
Conduit KOs Opposite Sides: (1) 1" and (1) 3/4"
Conduit KOs Opposite Ends: (1) 1.25" and (1) 0.75"
Conduit KOs Bottom: (3) 0.5" and (2) 0.75"
Listings: UL Listed, CSA Certified
Material: Stamped Steel
UPC Number: 78358510170
Weight in LBs: 2.65
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
systemone-b2527
제품군
Floor Boxes
제품분류
Floor Box - Flush
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2015-09-28
에디션 넘버
1
높이(인치)
3.87
너비(inches)
4.81
깊이(inches)
6
링크
링크
제품 URL
https://www.hubbell.com/wiringdevice-kellems/en/Products/Electrical-Electronic/Floor-Boxes/In-Floor/B2527/p/1531207
설치 안내
http://ecatalog.hubbell-wiring.com/productinformation/CustomerDrawingLibraryAssets/3A/3/PD1437.pdf
기술 설명
https://hubbellcdn.com/specsheet/WIRING_B2527_spec.pdf
관련성
관련성
주 재료
철
부 재료
놋쇠
설계국가
미국
제조국가
미국
분류
분류
BIMobject 카테고리
전기 - 분배
IFC 분류
배전
UNSPSC 이름
Electrical boxes
UNSPSC 코드
39121303
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
Hubbell Wiring Device-Kellems
Pop-up Countertop Receptacle - RCT 200
4.2
(
11
)
다운로드
Hubbell Wiring Device-Kellems
4 Gang Round Raised Access Floor Box
다운로드
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow - HBLC40123TT
4.4
(
7
)
다운로드
Hubbell Wiring Device-Kellems
HBL2400 Hubbell Raceway
다운로드
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, GFCI Module, 45' 12/3 - HBLI45123GF220
다운로드
Hubbell Wiring Device-Kellems
Flat Style Wire Basket Tray
다운로드