제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
hubbellwiring/products/dd77e94b-5ae7-4a47-86b0-218f963cf960
홈
카테고리
전기
분배
Recessed Floor Box, Concrete, 4-Gang Shallow, Cast Iron
다음에서 사용 가능 미국
Hubbell Wiring Device-Kellems
팔로우
Recessed Floor Box, Concrete, 4-Gang Shallow, Cast Iron
HBLCFB401CB -- Large Capacity Recessed Floor Box, Concrete, 4-Gang Shallow, Cast Iron
Product Specifications:
Floor Box Application: Recessed 4-/8-Gang
Floor Box Item: Floor Box 4-Gang Shallow, Cast Iron
Unit Package: Single
Order Quantity: Carton of 1
SPECIFICATIONS:
Material: Stamped Steel
Before Pour Adjustability: 1.50"
After Pour Adjustability: 0.75"
Listings: UL File #E197203, CSA File #LR702145
City of Chicago Approval: CCEA-2000
L Length: 10.00" (254.0)
W Width: 10.00" (254.0)
H Height: 4.00" (101.6)
Wiring Chamber Cubic Inch Capacity: 4 x 29.5 (483.0)
Conduit Knockouts: 1/2",3/4", 1", 1 1/4"
Overall Cubic Inch Capacity 283.0 (4632.0)
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
systemone-hblcfb401cb
제품군
Floor Boxes
제품분류
Floor Box - Recessed
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2015-09-28
에디션 넘버
1
높이(인치)
2.63
너비(inches)
10
깊이(inches)
10
링크
링크
제품 URL
http://ecatalog.hubbell-wiring.com/press/pdfs/H5025.pdf
설치 안내
http://ecatalog.hubbell-wiring.com/productinformation/CustomerDrawingLibraryAssets/3A/3/PD2146.pdf
기술 설명
http://ecatalog.hubbell-wiring.com/press/pdfs/H5025.pdf
관련성
관련성
주 재료
Cast iron
설계국가
미국
제조국가
미국
분류
분류
BIMobject 카테고리
전기 - 분배
IFC 분류
배전
UNSPSC 이름
Electrical boxes
UNSPSC 코드
39121303
CSI 마스터 형식 2014 코드
26 05 33.16
CSI 마스터 형식 2014 제목
Boxes for Electrical Systems
OmniClass 번호
23-35 33 15
OmniClass 제목
Electrical Junction Boxes
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
Hubbell Wiring Device-Kellems
Pop-up Countertop Receptacle - RCT 200
4.2
(
11
)
다운로드
Hubbell Wiring Device-Kellems
4 Gang Round Raised Access Floor Box
다운로드
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow - HBLC40123TT
4.4
(
7
)
다운로드
Hubbell Wiring Device-Kellems
HBL2400 Hubbell Raceway
다운로드
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, GFCI Module, 45' 12/3 - HBLI45123GF220
다운로드
Hubbell Wiring Device-Kellems
Flat Style Wire Basket Tray
다운로드