제품 게시
AdvanTech® Sheathing, Wall Sheathing, 23/32"
보관됨

AdvanTech® Sheathing, Wall Sheathing, 23/32"

Choose AdvanTech sheathing for roofs and walls backed by the name builders have trusted for strength and moisture protection for over two decades. With advanced resin technology and high wood density, AdvanTech sheathing panels stand strong on the job and for years to come.
기술 사양
  • 특징 참조advantech-sheathing-23-32_wall
  • 제품군Wall Solutions
  • 제품분류AdvanTech Sheathing
  • 게시일2020-09-04
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료OSB Wood
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 외부 벽
  • IFC 분류
  • UNSPSC 이름Wood sheathing or sheets
  • UNSPSC 코드30103604
  • Uniclass 2015 코드Ss_25_25_95_28
  • Uniclass 2015 설명External wall sheathing systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드06 16 36
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Wood Panel Product Sheathing
  • OmniClass 번호23-13 37 17 11
  • OmniClass 제목Sheathing Products
  • CSI 단일 형식 II 코드B2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls