제품 게시
ZIP System® Insulated R-6 Wall Sheathing, 1-1/2"
보관됨

ZIP System® Insulated R-6 Wall Sheathing, 1-1/2"

ZIP System R-sheathing is the simple all-in-one structural panel with built-in exterior insulation. Featuring integrated moisture, air and thermal protection, ZIP System R-sheathing completely reimagines traditional wall assemblies by streamlining exterior water, air and thermal management.
기술 사양
  • 특징 참조zipsystem_insulated-r-sheathing-r6
  • 제품군Wall Solutions
  • 제품분류ZIP System R-Sheathing
  • 게시일2020-09-04
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료OSB Wood
  • 부 재료폴리카보네이트 PIR
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 외부 벽
  • IFC 분류
  • UNSPSC 이름Wood sheathing or sheets
  • UNSPSC 코드30103604
  • Uniclass 2015 코드Ss_25_25_95_28
  • Uniclass 2015 설명External wall sheathing systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드06 16 36
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Wood Panel Product Sheathing
  • OmniClass 번호23-13 37 17 11
  • OmniClass 제목Sheathing Products
  • CSI 단일 형식 II 코드B2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls