제품 게시
Hubler - Decorative panel - Colourless aluminium - MTAL10
Hubler - Decorative panel - Colourless aluminium - MTAL10
Hubler - Decorative panel - Colourless aluminium - MTAL10
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Colourless aluminium - MTAL10

    In our Metal collection, you’ll find Stratimétal colourless tinted. Horizontal use is not recommended.
    사양
    • Material : Alu, Available undercoats : Legnostrat - Kraft, Dimensions and ordering data : 244x122cm - MTAL16, 305x122cm - MTAL16 L, Thickness : 10/10mm, Finish : Satin, Counterbalancing : 244x122cm - D001, 305x122cm - D001, Bendable : 13cm, Atmosphere : Industrial, Color : Grey
    기술 사양
    • 특징 참조panneau-deco-alu-incolore-de408
    • 제품군Métal
    • 제품분류Métal et Magnétique
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-03-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2440
    • 너비(mm)1220
    • 깊이(mm)5.5
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 벽 마감

    지역 가용성

    유럽
    프랑스