제품 게시
Hubler - Decorative panel - Oak Selen - N894.502GL
Hubler - Decorative panel - Oak Selen - N894.502GL
Hubler - Decorative panel - Oak Selen - N894.502GL
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Oak Selen - N894.502GL

    Discover groove copper-stained oak in our Bois Finis collection. Also available in Medium panels. For more information on dimensions, please contact your local sales representative.
    사양
    • Wood type : Oak, Type of wood : Natural, Available undercoats : Kraft (Legnostrat); Panels (MDF), Thickness : 10/10mm, Finish : Brushed matte varnish, Atmosphere : Ethnic, Color : Dark brown
    기술 사양
    • 특징 참조panneau-deco-chene-teinte-cuivre-groove-n894-502gl
    • 제품군Bois Finis
    • 제품분류Placages bois
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-03-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)3050
    • 너비(mm)1220
    • 깊이(mm)1
    관련성
    • 주 재료나무
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 벽 마감

    지역 가용성

    유럽
    프랑스