제품 게시
Natural stone sheet Mica URANUS
Natural stone sheet Mica URANUS
Natural stone sheet Mica URANUS
Natural stone sheet Mica URANUS
Natural stone sheet Mica URANUS
Natural stone sheet Mica URANUS
    HUBLER

    Natural stone sheet Mica URANUS

    Discover in our Stone collection, the 100% natural stone sheet Mica URANUS. This dark mica with a 45° vein will bring dynamism to your project. Since the products are made of natural stone, the different sheets may have variations in texture and color.
    사양
    • Stone , Underlay : , Dimensions : 244x120cm, Depth : 1,4mm
    기술 사양
    • 특징 참조panneau-deco-feuille-de-pierre-naturelle-mica-uranus
    • 제품군Stone
    • 제품분류Décor
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-03-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2440
    • 너비(mm)1200
    • 깊이(mm)1.4
    관련성
    • 주 재료돌
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 벽 마감

    지역 가용성

    유럽
    프랑스