제품 게시
Talco FC13
Talco FC13
Talco FC13
    HUBLER
    보관됨

    Talco FC13

    Discover in our Cleaf collection, the FC13 talco decor. This decor is available in sheet, particle board and wood edge coordinated.
    사양
    • Melamine, Underlay : Legnostrat - Kraft, Dimensions : 305x130cm - Feuille, 280x207cm - Panneau, Depth : 0,8mm - Feuille! 18mm - Panneau
    기술 사양
    • 특징 참조panneau-deco-talco-fc13
    • 제품군Cleaf
    • 제품분류Décor
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-03-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)3050
    • 너비(mm)1300
    • 깊이(mm)0.8
    관련성
    • 주 재료멜라민
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 벽 마감