제품 게시
Multiplex Racking for Condensing Boilers
IBC Boiler

Multiplex Racking for Condensing Boilers

For commercial and multi family applications. Designed for the SL 26-260 & SL 40-399 condensing boilers. The Multiplex racking system components fit through standard doorways reducing the need for specialized transport equipment. Our easy to set up boiler networks also provide for precise load matching through wide turndown ratios.

기술 사양
  • 특징 참조multiplex-racking
  • 제품군Boiler
  • 제품분류Multiplex Racking
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-07-29
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 보일러
  • IFC 분류보일러
  • ETIM 코드EG015210
  • ETIM 이름Boilers and heaters
  • Uniclass 2015 코드Pr_60_60_08_34
  • Uniclass 2015 설명Gas fired condensing boilers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 52 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Condensing Boilers
  • OmniClass 번호23-33 11 13
  • OmniClass 제목Condensing Boilers

지역 가용성

북미
미국
캐나다