제품 게시
Double-sided mirror wall units H. 90
Double-sided mirror wall units H. 90
Double-sided mirror wall units H. 90
    Ideagroup

    Double-sided mirror wall units H. 90

    Wall unit with finish, 1 double-side mirrored door and 2 glass shelves. No push-pull. Available in White structure or Anthracite structure.
    기술 사양
    • 특징 참조Double-sided-mirror-wall-units-H90
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2023-06-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)900
    • 너비(mm)450
    • 깊이(mm)126
    관련성
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 거울
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 설명Bathroom furniture
    • OmniClass 번호23-31 25 13
    • OmniClass 제목Bathroom Cabinets