제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
ideagroup/products/ce3494db-183e-47c3-bf37-caf9996e2c97
홈
카테고리
위생
세면기
Handrinse basin H. 45.8 with ceramic Touch washbasin
다음에서 사용 가능 미국
Ideagroup
팔로우
Handrinse basin H. 45.8 with ceramic Touch washbasin
4.3
(8 리뷰)
Handrinse basin L 45 H 45.8 cm with ceramic Touch washbasin available in Ceramic Glossy White or Matt White with White or Anthracite structure.
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
Handrinse-basin-H45-8-with-ceramic-Touch-washbasin
유형
조립식 (다중 개체)
게시일
2023-06-01
에디션 넘버
1
높이(mm)
458
너비(mm)
450
깊이(mm)
250
관련성
관련성
설계국가
이탈리아
제조국가
이탈리아
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 세면기
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 설명
Wash basins, sinks and troughs
OmniClass 번호
23-31 25 13
OmniClass 제목
Bathroom Cabinets
비슷한 제품
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
다운로드
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.5
(
11
)
다운로드
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
다운로드
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
다운로드
Ideagroup
Joule square mirror with light
4.2
(
6
)
다운로드
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
다운로드