제품 게시
Handrinse basin H. 60.5 with ceramic washbasin TIME
Handrinse basin H. 60.5 with ceramic washbasin TIME
Handrinse basin H. 60.5 with ceramic washbasin TIME
Handrinse basin H. 60.5 with ceramic washbasin TIME
Handrinse basin H. 60.5 with ceramic washbasin TIME
    Ideagroup

    Handrinse basin H. 60.5 with ceramic washbasin TIME

    별점 4.4/54.4(7 리뷰)
    Handrinse basin L 60 H 60.5 cm with ceramic Touch washbasin available in Ceramic Glossy White or Matt White, with 1 fixed wooden shelf and 1 open side compartment. Available in White or Anthracite structure.
    기술 사양
    • 특징 참조Handrinse-basin-H60-5-with-ceramic-washbasin
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2023-06-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)605
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)280
    관련성
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • OmniClass 번호23-31 25 13
    • OmniClass 제목Bathroom Cabinets

    비슷한 제품

    별점 4.5/5 4.5 (69)
    별점 4.6/5 4.6 (26)
    별점 4.8/5 4.8 (34)