제품 게시
SIDE mirror H 700 mm + LED
SIDE mirror H 700 mm + LED
SIDE mirror H 700 mm + LED
SIDE mirror H 700 mm + LED
SIDE mirror H 700 mm + LED
    Ideagroup

    SIDE mirror H 700 mm + LED

    Side mirror H 700 mm, with safety glass, back lit with LED 3000 K o 4000 K, with TOUCH ON/OFF switch. Available for horizontal or vertical installation, plug and switch not possible.
    기술 사양
    • 특징 참조SIDE-mirror-H70-LED
    • 제품군Mirrors
    • 제품분류mirror with LED backlighting
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-02-11
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 거울
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53
    • Uniclass 2015 설명Mirrors
    • OmniClass 번호23-21 37 13 15
    • OmniClass 제목Mirrors