제품 게시
Riquadrata mirror with frame H. 92.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 92.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 92.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 92.4 + LED
    Ideagroup

    Riquadrata mirror with frame H. 92.4 + LED

    별점 4.6/54.6(8 리뷰)
    Riquadrata mirror with frame H 924 mm, with safety glass and side LED lighting 3000 K or 4000 K. Plug and switch not possible. Available in Melamine, Matt lacquer, Glossy lacquer, Soft-Touch Matt lacquer and Metal Color Matt lacquer.
    기술 사양
    • 특징 참조SQUARE-mirror-with-frame-H92-4-LED
    • 제품군Mirrors
    • 제품분류aluminium framed mirror with lighting
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-02-11
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 거울
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53
    • Uniclass 2015 설명Mirrors
    • OmniClass 번호23-21 37 13 15
    • OmniClass 제목Mirrors