제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
idealstandard/products/9bad44d4-9c7d-4b09-ad46-82ec6b8593e5
홈
카테고리
위생
샤워실
ARCHIMODULE SOFT - Shower Mixer Set +Hs&Rain Sh
사용 불가: 미국
Ideal Standard
팔로우
ARCHIMODULE SOFT - Shower Mixer Set +Hs&Rain Sh
Archimodule Soft Shower Mixer Set +Hs&Rain Sh
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
A1549
제품군
ARCHIMODULE
제품분류
Shower
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2017-03-13
에디션 넘버
1
높이(mm)
35
너비(mm)
20
링크
링크
제품 URL
http://www.idealspec.co.uk
설치 안내
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
기술 설명
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheets/S242901
관련성
관련성
주 재료
놋쇠
순 중량(Kg)
7.39
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 샤워실
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 설명
Shower fittings package
지역 가용성
유럽
독일
비슷한 제품
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
다운로드
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
다운로드
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
다운로드
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
다운로드
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
다운로드
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
다운로드