제품 게시
CONNECT AIR BSN GRD  SLM
CONNECT AIR BSN GRD  SLM
CONNECT AIR BSN GRD  SLM
CONNECT AIR BSN GRD  SLM
CONNECT AIR BSN GRD  SLM
    Ideal Standard

    CONNECT AIR BSN GRD SLM

    CONNECT AIR BSN GRD  SLM

    사양
    • CONNECT AIR BSN GRD  SLM

    기술 사양
    • 특징 참조A7015
    • 제품군CONNECT AIR
    • 제품분류Basin Mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-12-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)75
    • 너비(mm)210
    • 깊이(mm)560
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)1.15
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 설명Wall-hung wash basins

    지역 가용성

    유럽