제품 게시
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM VSL PU/M
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM VSL PU/M
    Ideal Standard

    CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM VSL PU/M

    CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM VSL PU/M
    사양
    • CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM VSL PU/M
    기술 사양
    • 특징 참조A7025
    • 제품군CONNECT AIR
    • 제품분류Basin Mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-04-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)75
    • 너비(mm)210
    • 깊이(mm)560
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)1.88
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카
    레바논
    독일
    이집트
    바레인
    사우디아라비아
    시리아
    아랍에미레이트
    아프가니스탄
    예멘
    오만
    요르단
    이라크
    이란
    이스라엘
    카타르
    쿠웨이트
    터키
    팔레스타인
    BIMobject 제품 라이브러리

    Revit용 Design App

    한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

    새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

    • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
    • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
    • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득