제품 게시
CONNECT AIR BSN MXR BIN KIT2 HORIZ SP/185
Ideal Standard

CONNECT AIR BSN MXR BIN KIT2 HORIZ SP/185

CONNECT AIR BSN MXR BIN KIT2 HORIZ SP/185
사양
  • CONNECT AIR BSN MXR BIN KIT2 HORIZ SP/185
기술 사양
  • 특징 참조A7029
  • 제품군CONNECT AIR
  • 제품분류Basin Mixer
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-12-05
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)85
  • 너비(mm)215
  • 깊이(mm)345
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 순 중량(Kg)1.44
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 설명Wall-hung wash basins

지역 가용성

유럽
스페인
이탈리아
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득