제품 게시
CONNECT AIR BSN PLR TAP CHR CLD/WTR G1/2
CONNECT AIR BSN PLR TAP CHR CLD/WTR G1/2
    Ideal Standard

    CONNECT AIR BSN PLR TAP CHR CLD/WTR G1/2

    CONNECT AIR BSN PLR TAP CHR CLD/WTR G1/2
    사양
    • CONNECT AIR BSN PLR TAP CHR CLD/WTR G1/2
    기술 사양
    • 특징 참조A7031
    • 제품군CONNECT AIR
    • 제품분류BASIN PILLAR
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-04-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)85
    • 너비(mm)170
    • 깊이(mm)210
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)0.78
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    유럽
    독일
    BIMobject 제품 라이브러리

    Revit용 Design App

    한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

    새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

    • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
    • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
    • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득