제품 게시
Connect Air Bath Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.
Connect Air Bath Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.
    Ideal Standard

    Connect Air Bath Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.

    Quadro Bath Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.
    사양
    • Quadro Bath Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.
    기술 사양
    • 특징 참조A7035
    • 제품군CONNECT AIR
    • 제품분류BATH-SHOWER MIXERS
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-04-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)215
    • 너비(mm)172
    • 깊이(mm)180
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)1.03
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_07
    • Uniclass 2015 설명Bath manual water supply sets
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    유럽