제품 게시
CONNECT AIR SHR MXR BIN CHR KIT2/A1300NU
Ideal Standard

CONNECT AIR SHR MXR BIN CHR KIT2/A1300NU

CONNECT AIR SHR MXR BIN CHR KIT2/A1300NU
사양
  • CONNECT AIR SHR MXR BIN CHR KIT2/A1300NU
기술 사양
  • 특징 참조A7036
  • 제품군CONNECT AIR
  • 제품분류SHOWER FAUCETS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-12-05
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)88
  • 너비(mm)205
  • 깊이(mm)235
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 순 중량(Kg)0.46
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_80
  • Uniclass 2015 설명Showers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers

지역 가용성

유럽