제품 게시
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
    Ideal Standard

    IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE

    Towel bar. Maximum load capacity: 10 kg.
    사양
    • Towel bar. Maximum load capacity: 10 kg.
    기술 사양
    • 특징 참조A9118
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Towel Rails
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-02-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)48
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)58
    관련성
    • 주 재료철
    • 순 중량(Kg)0.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 설명Towel rails
    • OmniClass 번호23-31 25 00
    • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카
    레바논
    독일
    이집트
    바레인
    스페인
    사우디아라비아
    시리아
    아랍에미레이트
    아프가니스탄
    예멘
    오만
    요르단
    이라크
    이란
    이스라엘
    카타르
    쿠웨이트
    터키
    팔레스타인