제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
idealstandard/products/4e266bb5-d6da-4624-90bf-4c2344af9db4
홈
카테고리
위생
저장
STRADA glass shelf 400x138mm
사용 불가: 미국
Ideal Standard
팔로우
STRADA glass shelf 400x138mm
STRADA glass shelf 400x138mm
다운로드
사양
사양
STRADA glass shelf 400x138mm
기술 사양
기술 사양
특징 참조
A9198
제품군
STRADA
제품분류
Shelf
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2018-06-14
에디션 넘버
1
높이(mm)
35
너비(mm)
400
깊이(mm)
138
링크
링크
제품 URL
http://www.idealstandard.de/produkte
설치 안내
http://www.idealstandard.de/produkte
제품 인증
http://www.idealstandard.it
기술 설명
http://www.idealstandard.de/produkte
관련성
관련성
주 재료
유리
순 중량(Kg)
1.8
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 저장
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_30_78_78
Uniclass 2015 설명
Shelves
OmniClass 번호
23-21 11 11 11
OmniClass 제목
Commercial Storage Shelves
지역 가용성
유럽
독일
비슷한 제품
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
다운로드
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
다운로드
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
다운로드
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
다운로드
DURAVIT AG
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4881
4.3
(
12
)
다운로드
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
다운로드