제품 게시
CERASPRINT NEW SINK Mixer TUB.SP.D25 CHR
CERASPRINT NEW SINK Mixer TUB.SP.D25 CHR
CERASPRINT NEW SINK Mixer TUB.SP.D25 CHR
CERASPRINT NEW SINK Mixer TUB.SP.D25 CHR
    Ideal Standard

    CERASPRINT NEW SINK Mixer TUB.SP.D25 CHR

    CERASPRINT NEW SINK MIXER TUB.SP.D25 CHR
    사양
    • CERASPRINT NEW SINK MIXER TUB.SP.D25 CHR
    기술 사양
    • 특징 참조B7473
    • 제품군CERASPRINT
    • 제품분류Kitchen Mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-04-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)324
    • 너비(mm)64
    • 깊이(mm)268
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)2.575
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 설명Sink manual water supply sets
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    유럽