제품 게시
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED & SET
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED & SET
    Ideal Standard

    CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED & SET

    Shower Mixer Exposed Set with 38mm Firma Flow ceramic cartridge with hot water limiter
    사양
    • Metal handle with red and blue color indication Check valve Standard S-Connections Cylindrical Metal escutcheons 1-functional hand spray Fixed wall bracket 1500mm metal shower hose Comply with EN817 Shower mixer exposed with set
    기술 사양
    • 특징 참조BD251
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Mixer taps
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-09-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)150
    • 너비(mm)185
    • 깊이(mm)190
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)2.17
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EG017610
    • ETIM 이름Sanitary taps
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 설명Shower manual water supply sets
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    유럽
    네덜란드
    독일
    러시아
    스페인
    영국
    이탈리아
    폴란드
    프랑스