제품 게시
Wall spout
Wall spout
Wall spout
Wall spout
Wall spout
    Ideal Standard

    Wall spout

    Wall spout
    사양
    • New wall spout with rings logo Ideal Standard, chrome Aerator M24x1
    기술 사양
    • 특징 참조BD519
    • 제품군Extra
    • 제품분류Taps & Mixers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-11
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)55
    • 너비(mm)52
    • 깊이(mm)285
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)0.9
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EG017610
    • ETIM 이름Sanitary taps
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_08
    • Uniclass 2015 설명Bath spouts
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    유럽