제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
idealstandard/products/a66e4f9b-31be-4d4a-b3ef-94692f313629
홈
카테고리
위생
수도꼭지
Silver Basin Mixer 3 Hole Wall Mounted Dual Control 150mm Projection Spout
사용 불가: 미국
Ideal Standard
팔로우
Silver Basin Mixer 3 Hole Wall Mounted Dual Control 150mm Projection Spout
Silver dual control three hole wall mounted basin mixer with 150 mm projection spout - lever handles
다운로드
사양
사양
Basin mixer 3 hole wall mounted dual control 150 mm projection spout
기술 사양
기술 사양
특징 참조
E0063
제품군
Sanitary
제품분류
Water supply fittings for wash basins and troughs
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2017-01-26
에디션 넘버
1
높이(mm)
106
너비(mm)
258
깊이(mm)
164
링크
링크
제품 URL
http://www.idealspec.co.uk
설치 안내
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
기술 설명
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/E0063AA
관련성
관련성
주 재료
놋쇠
순 중량(Kg)
2.73
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 수도꼭지
IFC 분류
밸브
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 설명
Washbasin taps
OmniClass 번호
23-31 11 00
OmniClass 제목
Faucets
지역 가용성
유럽
건지
맨섬
아일랜드
영국
저지섬
비슷한 제품
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
다운로드
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
다운로드
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
다운로드
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
다운로드
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
다운로드
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
다운로드