제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
idealstandard/products/26880500-2fc7-4559-a7ce-6d207f444f17
홈
카테고리
위생
화장실
Connect Air Wall hung Bowl White Ip Rl Hybd Hf Bxd
사용 불가: 미국
Ideal Standard
팔로우
Connect Air Wall hung Bowl White Ip Rl Hybd Hf Bxd
Connect Air Wall hung Bowl White Ip Rl Hybd Hf Bxd
다운로드
사양
사양
Connect Air Wall hung Bowl White Ip Rl Hybd Hf Bxd
기술 사양
기술 사양
특징 참조
E0155
제품군
CONNECT AIR
제품분류
TOILET BOWLS
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2017-02-22
에디션 넘버
1
높이(mm)
340
너비(mm)
360
깊이(mm)
540
링크
링크
제품 URL
http://www.idealspec.co.uk
설치 안내
http://www.idealspec.co.uk
제품 인증
https://www.idealspec.co.uk/contact-us.html
기술 설명
http://www.idealspec.co.uk
관련성
관련성
주 재료
도기
순 중량(Kg)
20.2
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 화장실
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 설명
WC pans
OmniClass 번호
23-31 19 19
OmniClass 제목
Water Closets
지역 가용성
유럽
그리스
독일
체코 공화국
비슷한 제품
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
다운로드
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
다운로드
TOTO USA Inc
Drake® II 1G Two-Piece Toilet - 1.0 GPF
다운로드
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
다운로드
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
다운로드
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
다운로드