제품 게시
CONNECT AIR SEAT & COVER WHITE SANDWICH NC
Ideal Standard

CONNECT AIR SEAT & COVER WHITE SANDWICH NC

CONNECT AIR SEAT & COVER WHITE SANDWICH NC
사양
  • CONNECT AIR SEAT & COVER WHITE SANDWICH NC
기술 사양
  • 특징 참조E0365
  • 제품군CONNECT AIR
  • 제품분류TOILET SEATS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-02-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)50
  • 너비(mm)365
  • 깊이(mm)445
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 순 중량(Kg)2.1
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Seats
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 설명WC seats and covers
  • OmniClass 번호23-31 19 19 17
  • OmniClass 제목Water Closet Seats

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카
레바논
독일
이집트
바레인
스페인
사우디아라비아
체코 공화국
시리아
아랍에미레이트
아프가니스탄
예멘
오만
요르단
이라크
이란
이스라엘
카타르
쿠웨이트
터키
팔레스타인