제품 게시
Cisterna Connect Air Cube, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros, Blanco
Ideal Standard

Cisterna Connect Air Cube, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros, Blanco

Cisterna Connect Air Cube, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros, Blanco
사양
  • Cisterna Connect Air Cube, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros, Blanco
기술 사양
  • 특징 참조E0733
  • 제품군CONNECT AIR
  • 제품분류TOILET CISTERNS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-05-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)378
  • 너비(mm)300
  • 깊이(mm)178
관련성
  • 주 재료도기
  • 순 중량(Kg)10.44
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 설명WC cistern fittings

지역 가용성

유럽
스페인