제품 게시
CONNECT AIR Basin 55X46 White CUBE BXD
CONNECT AIR Basin 55X46 White CUBE BXD
CONNECT AIR Basin 55X46 White CUBE BXD
    Ideal Standard

    CONNECT AIR Basin 55X46 White CUBE BXD

    CONNECT AIR Basin 55X46 White CUBE BXD
    사양
    • CONNECT AIR Basin 55X46 White CUBE BXD
    기술 사양
    • 특징 참조E0744
    • 제품군CONNECT AIR
    • 제품분류WASHBASIN
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-02-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)160
    • 너비(mm)550
    • 깊이(mm)460
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)13.94
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks

    지역 가용성

    유럽
    프랑스