제품 게시
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
    Ideal Standard

    CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR

    CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
    사양
    • CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
    기술 사양
    • 특징 참조E0819
    • 제품군CONNECT AIR
    • 제품분류BASIN UNITS
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-02-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)550
    • 너비(mm)470
    • 깊이(mm)830
    관련성
    • 주 재료나무
    • 순 중량(Kg)32.2
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 저장
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 설명Vanity units
    • OmniClass 번호23-31 17 11
    • OmniClass 제목Shower Compartments

    지역 가용성

    유럽
    그리스
    영국
    이탈리아
    프랑스
    BIMobject 제품 라이브러리

    Revit용 Design App

    한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

    새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

    • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
    • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
    • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득