제품 게시
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
    Ideal Standard

    CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR

    별점 4.8/54.8(5 리뷰)
    CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
    사양
    • CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
    기술 사양
    • 특징 참조E0822
    • 제품군CONNECT AIR
    • 제품분류BASIN UNITS
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-06-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)550
    • 너비(mm)470
    • 깊이(mm)1230
    관련성
    • 주 재료나무
    • 순 중량(Kg)50.8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 설명Bathroom furniture
    • OmniClass 번호23-31 17 11
    • OmniClass 제목Shower Compartments

    지역 가용성

    유럽