제품 게시
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
    Ideal Standard

    CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS

    CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
    사양
    • CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
    기술 사양
    • 특징 참조E0827
    • 제품군CONNECT AIR
    • 제품분류BASIN UNITS
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-02-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)550
    • 너비(mm)470
    • 깊이(mm)830
    관련성
    • 주 재료나무
    • 순 중량(Kg)27.2
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 저장
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 설명Vanity units
    • OmniClass 번호23-31 17 11
    • OmniClass 제목Shower Compartments

    지역 가용성

    유럽