제품 게시
Connect Air quadrant shower tray
Ideal Standard

Connect Air quadrant shower tray

Connect Air quadrant shower tray
사양
  • Connect Air quadrant shower tray
기술 사양
  • 특징 참조E1056
  • 제품군CONNECT AIR
  • 제품분류SHOWER TRAY
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-02-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)40
  • 너비(mm)1000
  • 깊이(mm)1000
관련성
  • 주 재료아크릴
  • 순 중량(Kg)14
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011443
  • ETIM 이름Shower tray
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 설명Shower trays
  • OmniClass 번호23-31 17 13
  • OmniClass 제목Shower Receptors

지역 가용성

유럽
독일