제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
idealstandard/products/427633e7-457c-4861-b827-c60fef1bad85
홈
카테고리
위생
욕조 & 스파
CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
사용 불가: 미국
Ideal Standard
팔로우
CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
다운로드
사양
사양
CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
기술 사양
기술 사양
특징 참조
E1248
제품군
Sanitary
제품분류
Baths
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2018-12-05
에디션 넘버
1
높이(mm)
500
너비(mm)
1200
깊이(mm)
1200
링크
링크
제품 URL
http://www.idealstandard.it
설치 안내
http://www.idealstandard.it
제품 인증
http://www.idealstandard.it
기술 설명
http://www.idealstandard.it
관련성
관련성
주 재료
아크릴
순 중량(Kg)
20
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 욕조 & 스파
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 설명
Baths
OmniClass 번호
23-31 15 00
OmniClass 제목
Bathtubs
지역 가용성
유럽
이탈리아
비슷한 제품
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
다운로드
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
다운로드
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
다운로드
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
다운로드
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
다운로드
DURAVIT AG
Cape Cod Bathtub White Matt 1855x885 mm - 700330
4.8
(
15
)
다운로드