제품 게시
CONNECT VAN ANG 140X140mm INC BEU IG
CONNECT VAN ANG 140X140mm INC BEU IG
    Ideal Standard

    CONNECT VAN ANG 140X140mm INC BEU IG

    Corner tub for recessed installation - 140x140x58
    사양
    • Corner tub for recessed installation - 140x140x59
    기술 사양
    • 특징 참조E1250
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Baths
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-12-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)140
    • 너비(mm)140
    • 깊이(mm)58
    관련성
    • 주 재료아크릴
    • 순 중량(Kg)20
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 설명Baths
    • OmniClass 번호23-31 15 00
    • OmniClass 제목Bathtubs

    지역 가용성

    유럽