제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
idealstandard/products/71bdb47d-97cf-49c3-ba2f-01ad2dd8ace1
홈
카테고리
위생
욕조 & 스파
ACTIVE VAN 170X75 INC BEU IG
사용 불가: 미국
Ideal Standard
팔로우
ACTIVE VAN 170X75 INC BEU IG
Active- Vasca rettangolare per installazione ad incasso - 170x75x59
다운로드
사양
사양
Vasca rettangolare per installazione ad incasso - 170x75x59
기술 사양
기술 사양
특징 참조
K1818
제품군
Sanitary
제품분류
Baths
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2017-05-15
에디션 넘버
1
높이(mm)
471
너비(mm)
1697
깊이(mm)
748
링크
링크
제품 URL
http://www.idealstandard.it
설치 안내
http://www.idealstandard.it
제품 인증
http://www.idealstandard.it
기술 설명
http://www.idealstandard.it
관련성
관련성
주 재료
아크릴
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 욕조 & 스파
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 설명
Baths
OmniClass 번호
23-31 15 00
OmniClass 제목
Bathtubs
지역 가용성
유럽
벨기에
비슷한 제품
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
다운로드
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
다운로드
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
다운로드
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
다운로드
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
다운로드
DURAVIT AG
D-Code rectangular bathtub 700103
4.1
(
14
)
다운로드