제품 게시
STRADA MirrorCAB 500 LQ ALUM SCKT&PLUG
STRADA MirrorCAB 500 LQ ALUM SCKT&PLUG
STRADA MirrorCAB 500 LQ ALUM SCKT&PLUG
STRADA MirrorCAB 500 LQ ALUM SCKT&PLUG
    Ideal Standard

    STRADA MirrorCAB 500 LQ ALUM SCKT&PLUG

    Mirror container 500x700x151 mm. Strada - Mirror container 500x700x151 mm. with internal courtesy light, socket and switch. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 216
    사양
    • Mirror container 500x700x151 mm. Strada - Mirror container 500x700x151 mm. with internal courtesy light, socket and switch. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 216 230 V~, 50 Hz, 4 W, IP44. Specchio contenitore 500x700x151 mm.
    기술 사양
    • 특징 참조K2666
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Bathroom Mirrors
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-02-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)700
    • 너비(mm)500
    • 깊이(mm)151
    관련성
    • 주 재료유리
    • 순 중량(Kg)16
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 거울
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 설명Bathroom mirrors
    • OmniClass 번호23-31 25 00
    • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties

    지역 가용성

    유럽
    독일