제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
idealstandard/products/e5f8f86c-690f-4810-993e-b32a6246cf92
홈
카테고리
위생
욕조 & 스파
HOTLINE TUB RECT 170X75 WHITE
사용 불가: 미국
Ideal Standard
팔로우
HOTLINE TUB RECT 170X75 WHITE
HOTLINE TUB RECT 170X75 WHITE
다운로드
사양
사양
HOTLINE TUB RECT 170X75 WHITE
기술 사양
기술 사양
특징 참조
K2746
제품군
HOTLINE
제품분류
Bath Tub
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2017-05-15
에디션 넘버
1
높이(mm)
465
너비(mm)
1700
깊이(mm)
750
링크
링크
제품 URL
http://www.idealspec.fr
설치 안내
http://www.idealspec.fr
안내 영상
http://www.idealspec.fr
제품 인증
http://www.idealspec.fr
기술 설명
http://www.idealspec.fr
관련성
관련성
주 재료
아크릴
순 중량(Kg)
21
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 욕조 & 스파
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 설명
Baths
OmniClass 번호
23-31 15 00
OmniClass 제목
Bathtubs
지역 가용성
유럽
벨기에
비슷한 제품
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
다운로드
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
다운로드
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
다운로드
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
17
)
다운로드
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
다운로드
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
다운로드