제품 게시
Synergy Angle Shower Bath Screen, Clear Glass
Synergy Angle Shower Bath Screen, Clear Glass
    Ideal Standard

    Synergy Angle Shower Bath Screen, Clear Glass

    Synergy angle shower bath screen with clear glass and silver finish wall profile
    사양
    • Angle shower bath screen with clear glass and silver finish wall profile
    기술 사양
    • 특징 참조L6210
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Shower enclosures
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-01-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1500
    • 너비(mm)41
    • 깊이(mm)815
    관련성
    • 주 재료유리
    • 부 재료알루미늄
    • 순 중량(Kg)26
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 설명Shower enclosures
    • OmniClass 번호23-31 17 11
    • OmniClass 제목Shower Compartments

    지역 가용성

    유럽