제품 게시
CONNECT glass shelf 600x110mm
CONNECT glass shelf 600x110mm
    Ideal Standard

    CONNECT glass shelf 600x110mm

    CONNECT glass shelf 600x110mm
    사양
    • CONNECT glass shelf 600x110mm
    기술 사양
    • 특징 참조N1394
    • 제품군CONNECT
    • 제품분류Shelf
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-06-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)40
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)110
    관련성
    • 주 재료유리
    • 순 중량(Kg)0.22
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 저장
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_78
    • Uniclass 2015 설명Shelves
    • OmniClass 번호23-21 11 11 11
    • OmniClass 제목Commercial Storage Shelves

    지역 가용성

    유럽