제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
idealstandard/products/1c3ba517-0bca-40c6-82b5-05a35fdfbae5
홈
카테고리
위생
세면기
FLO HAND RISE BASIN 50X24 WHITE
사용 불가: 미국
Ideal Standard
팔로우
FLO HAND RISE BASIN 50X24 WHITE
FLO HAND RISE BASIN 50X24 WHITE
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
P1692
제품군
FLO
제품분류
Basin
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2017-05-15
에디션 넘버
1
높이(mm)
127
너비(mm)
502
깊이(mm)
236
링크
링크
제품 URL
http://www.idealstandard.be
설치 안내
http://www.idealstandard.be
기술 설명
http://www.idealstandard.be
관련성
관련성
주 재료
도기
순 중량(Kg)
6.4
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 세면기
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 설명
Wash basins, sinks and troughs
OmniClass 번호
23-31 13 00
OmniClass 제목
Sinks
지역 가용성
유럽
벨기에
비슷한 제품
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
다운로드
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
142
)
다운로드
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
3.9
(
15
)
다운로드
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
다운로드
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
다운로드
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
다운로드