제품 게시
I.LIFERECTANGULAR BATH TUB  150X70 WITH LEGSET
I.LIFERECTANGULAR BATH TUB  150X70 WITH LEGSET
    Ideal Standard

    I.LIFERECTANGULAR BATH TUB 150X70 WITH LEGSET

    별점 4.4/54.4(16 리뷰)
    I.lifeRectangular Bath Tub 150x70 with legset
    사양
    • I.lifeRectangular Bath Tub 150x70 with legset - White
    기술 사양
    • 특징 참조R0444
    • 제품군I.life
    • 제품분류Bath
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-04-06
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)450
    • 너비(mm)700
    • 깊이(mm)1500
    관련성
    • 주 재료아크릴
    • 순 중량(Kg)16.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011609
    • ETIM 이름Bath
    • UNSPSC 이름Bathtubs
    • UNSPSC 코드30181501
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 설명Baths
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bathtubs
    • OmniClass 번호23-31 15 00
    • OmniClass 제목Bathtubs

    지역 가용성

    유럽