제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
idealstandard/products/0cd51194-c564-4172-a1d1-8e4cd979f632
홈
카테고리
위생
세면기
SOFTMOOD double vanity unit 1200x440mm, 4 drawer
사용 불가: 미국
Ideal Standard
팔로우
SOFTMOOD double vanity unit 1200x440mm, 4 drawer
SOFTMOOD double vanity unit 1200x440mm, 4 drawer
다운로드
사양
사양
SOFTMOOD double vanity unit 1200x440mm, 4 drawer
기술 사양
기술 사양
특징 참조
T0063
제품군
SOFTMOOD
제품분류
Basin
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2018-06-14
에디션 넘버
1
높이(mm)
475
너비(mm)
1200
깊이(mm)
440
링크
링크
제품 URL
http://www.idealstandard.de/produkte
설치 안내
http://www.idealstandard.de/produkte
제품 인증
http://www.idealstandard.it
기술 설명
http://www.idealstandard.de/produkte
관련성
관련성
순 중량(Kg)
56
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 세면기
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 설명
Vanity units
지역 가용성
유럽
독일
비슷한 제품
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
다운로드
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
다운로드
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
다운로드
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
139
)
다운로드
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
다운로드
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
다운로드