제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
idealstandard/products/f86cadd9-34e3-40a2-9662-bb9ac7f3a781
홈
카테고리
위생
Shower screens
TIPICA R Shower Enconter.90X90 550mm White
사용 불가: 미국
Ideal Standard
팔로우
TIPICA R Shower Enconter.90X90 550mm White
Tipica- R / 90 - Curved corner shower enclosure with double sliding door - Transparent tempered glass - White profile
다운로드
사양
사양
R / 90 - Curved corner shower enclosure with double sliding door - Transparent tempered glass - White profile
기술 사양
기술 사양
특징 참조
T2374
제품군
Sanitary
제품분류
Shower enclosures
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2018-08-03
에디션 넘버
1
높이(mm)
1850
너비(mm)
895
깊이(mm)
895
링크
링크
제품 URL
http://www.idealstandard.it
설치 안내
http://www.idealstandard.it
제품 인증
http://www.idealstandard.it
기술 설명
http://www.idealstandard.it
관련성
관련성
주 재료
유리
순 중량(Kg)
29.15
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - Shower screens
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 설명
Shower enclosures
OmniClass 번호
23-31 17 00
OmniClass 제목
Showers
지역 가용성
유럽
프랑스
비슷한 제품
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
다운로드
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
다운로드
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
다운로드
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.5
(
11
)
다운로드
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
다운로드
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
다운로드